SOLID67: Protocol change with a flick of the wrist | Murrelektronik

17. April 2018

SOLID67: Protocol change with a flick of the wrist

Protocol change with a flick of the wrist SOLID67 is the new Murrelektronik line of compact I/O modules. They simplify installations in the field and are especially attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. The modules provide eight IO-Link slots close to the process itself and can easily incorporate classic IOs into the system as well.

SOLID67 is the new Murrelektronik line of compact I/O modules

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Smarte Lösungen für die Zukunft der Automation: Das sind die automatica-Highlights von Murrelektronik

Der Markt für Robotik und andere automatische Handhabungssysteme wächst rasant – genau wie die elektrische Automatisierung. Die zentrale Frage: Wie lassen sich diese Systeme…

Mehr erfahren

Mit Sicherheit eine gute Wahl

Die hybriden MVK Fusion-Feldbusmodule von Murrelektronik vereinen drei elementare Funktionen der Installationstechnik: digitale Standard-Sensorik und -Aktorik, digitale…

Mehr erfahren

Schnell finden statt lange suchen

Murrelektronik ist eines der führenden Unternehmen in der Automatisierungs-technik und deckt ein breites Spektrum ab. Das Sortiment umfasst aktuell rund 50 000 Hauptprodukte, die…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…