8. Juni 2018
Questions relating to safety are high-priority in the automation technology industry. The MVK Metal Safety fieldbus module, Murrelektronik’s industrial solution for technical safety installations, reaches the highest standards: Safety Integrity Level 3 (in acc. with IEC 61508 and IEC 62061) and Performance Level e (in acc. with EN ISO 13849-1). Two versions of MVK Metal Safety cover many different applications: one version with only inputs, and a mixed version with inputs as well as outputs.
Der Markt für Robotik und andere automatische Handhabungssysteme wächst rasant – genau wie die elektrische Automatisierung. Die zentrale Frage: Wie lassen sich diese Systeme…
Die hybriden MVK Fusion-Feldbusmodule von Murrelektronik vereinen drei elementare Funktionen der Installationstechnik: digitale Standard-Sensorik und -Aktorik, digitale…
Murrelektronik ist eines der führenden Unternehmen in der Automatisierungs-technik und deckt ein breites Spektrum ab. Das Sortiment umfasst aktuell rund 50 000 Hauptprodukte, die…