30. Juli 2018
Murrelektronik's industrial M12 connectors with IP67 protection are perfect to use in demanding industrial Ethernet applications. The x-coded M12 connector transfers high data quantity. The y-coded M12 connector transfers both data and power.
Der Markt für Robotik und andere automatische Handhabungssysteme wächst rasant – genau wie die elektrische Automatisierung. Die zentrale Frage: Wie lassen sich diese Systeme…
Die hybriden MVK Fusion-Feldbusmodule von Murrelektronik vereinen drei elementare Funktionen der Installationstechnik: digitale Standard-Sensorik und -Aktorik, digitale…
Murrelektronik ist eines der führenden Unternehmen in der Automatisierungs-technik und deckt ein breites Spektrum ab. Das Sortiment umfasst aktuell rund 50 000 Hauptprodukte, die…