9. Juli 2018
The innovative Emparro67 Hybrid power supply is an all-rounder with many powerful features: it not only relocates power supply from the control cabinet to the industrial field, but it also monitors currents using two integrated channels for 24 VDC load circuit monitoring, to ensure high operational reliability. An IO-Link interface permits extensive and transparent communication.
Der Markt für Robotik und andere automatische Handhabungssysteme wächst rasant – genau wie die elektrische Automatisierung. Die zentrale Frage: Wie lassen sich diese Systeme…
Die hybriden MVK Fusion-Feldbusmodule von Murrelektronik vereinen drei elementare Funktionen der Installationstechnik: digitale Standard-Sensorik und -Aktorik, digitale…
Murrelektronik ist eines der führenden Unternehmen in der Automatisierungs-technik und deckt ein breites Spektrum ab. Das Sortiment umfasst aktuell rund 50 000 Hauptprodukte, die…