10. November 2021
Murrelektronik expands its IO-Link portfolio with the IP67 rated MVK Pro and IMPACT67 Pro fieldbus modules. The robust modules provide on-board diagnostics and 4A per port output current. They are available in all common protocols and can be used independent of the fieldbus.
Der Markt für Robotik und andere automatische Handhabungssysteme wächst rasant – genau wie die elektrische Automatisierung. Die zentrale Frage: Wie lassen sich diese Systeme…
Die hybriden MVK Fusion-Feldbusmodule von Murrelektronik vereinen drei elementare Funktionen der Installationstechnik: digitale Standard-Sensorik und -Aktorik, digitale…
Murrelektronik ist eines der führenden Unternehmen in der Automatisierungs-technik und deckt ein breites Spektrum ab. Das Sortiment umfasst aktuell rund 50 000 Hauptprodukte, die…