Von kostenoptimiert bis hochflexibel und robust - bei uns finden Sie immer das passende Daten-, Signal- oder Power-Industriekabel für Ihre Installation. Auch für den USA-Markt bieten wir ein Standard TPE-Kabelportfolio.
PVC-Kabel bieten eine kostengünstige und vielseitige Lösung mit hoher Flexibilität und guten Isoliereigenschaften – ideal für Standardanwendungen in weniger anspruchsvollen Umgebungen.
TPE-Kabel verbinden Flexibilität mit Langlebigkeit. Sie überzeugen durch ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien und sind perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, die robuste und gleichzeitig flexible Verbindungen erfordern.
PUR-Kabel sind die erste Wahl, wenn es auf Schweißfunkenbeständigkeit und extreme Flexibilität ankommt. Sie eignen sich optimal für anspruchsvolle Bereiche wie Robotik und Schleppketten, wo hohe Belastbarkeit und dynamische Einsatzbedingungen gefragt sind.
FEP-Kabel bieten exzellenten Schutz in Hochtemperaturbereichen und unter chemisch aggressiven Bedingungen. Ihre herausragende thermische und chemische Beständigkeit macht sie zur idealen Wahl für extrem anspruchsvolle Umgebungen.
FRNC-Kabel zeichnen sich durch erhöhte Flammwidrigkeit und herausragende Sicherheitsmerkmale aus. Sie sind optimal für Anwendungen, bei denen hohe Sicherheitsstandards, Beständigkeit und Langlebigkeit unverzichtbar sind.
 
 
Die PUR-Schlepp Kabel haben einen hohen Biegeradius und können die permanent wechselnde Biegebelastung einer Schleppkette so dauerhaft vertragen.
Unsere PUR-Robot Kabel halten unzähligen Biegewechsel-Zyklen, sowie der Belastung durch Zug und Torsion mühelos stand. Zudem sind Sie temperatur-, öl- und chemikalienbeständig und können somit in jeder Umgebung eingesetzt werden.
 
Neben der Materialvielfalt, bieten wir auch in Bezug auf Farben, Längen und Querschnitte eine breite Auswahl, damit sie das genau passende Kabel finden.
 
Ob für kompakte Anwendungen oder großflächige Systeme, mit der richtigen Länge gelingt Ihre Installation schnell und mühelos. Unsere Kabel sind daher in beliebigen Längen verfügbar.
Mit vielfältigen Querschnitten von 0,25 mm² bis 2,5 mm² bieten unsere Kabel optimale Leistung – egal ob für feine Signalverbindungen oder kraftvolle Energieübertragungen.