22. Januar 2020
Mico Pro is Murrelektronik's innovative 24 VDC current monitoring system. The modular design makes it possible to create systems that fit the application perfectly – which adds value by creating a cost-benefit ratio that saves space in the control cabinet. Murrelektronik's patented tripping behavior ensures maximum machine availability. An additional advantage is the integrated potential distribution concept. It significantly reduces the control cabinet wiring.
Die Welt der Automatisierung verändert sich rasant. Sie wird elektrischer, digitaler und smarter. Zukunftsmutige Lösungen sind nicht nur flexibel und modular, sondern auch robust…
Seit zehn Jahren begleitet die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg die digitale Transformation der Industrie – und stellt visionäre Lösungen seit letztem Jahr beim Allianz…
Der Markt für Robotik und andere automatische Handhabungssysteme wächst rasant – genau wie die elektrische Automatisierung. Die zentrale Frage: Wie lassen sich diese Systeme…