Die nächste Generation IO-Link
pure.IO ermöglicht den einfachsten und effektivsten Einstieg in die Welt von IO-Link. Mit der neuen Generation an IO-Link Mastern und IO-Link I/O Modulen setzt Murrelektronik neue Maßstäbe in Effizienz, Flexibilität und Diagnosemöglichkeiten.
1) ULTRAKOMPAKT & UMWELTFREUNDLICH: Robustes Kunststoffgehäuse (unvergossen) in Schutzklasse IP65
2) AUTOKONFIGURATION: auf jedem Kanal
3) MULTIPROTOKOLL: PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT IIot (REST API & MQTT) sowie WebUI
4) INNOVATIVE DIAGNOSTIK: 360°-Sicht, volle Prozesstransparenz und einfache Diagnose dank Eck-LEDs und drei Status-LEDs pro Port
Kompakte Bauweise trifft auf maximale Flexibilität und intelligente Diagnostik.
Das leistungsfähige Portfolio aus IO-Link Mastern und IO-Link I/O Modulen ist die ideale Lösung für Standardanwendungen z.B. in Packaging und Intralogistik.
Das pure.IO Portfolio überzeugt mit dem neuen, patentierten und innovativen Gehäuse:
360°-Transparenz: Dank integrierter, neu entwickelter Diagnostik behalten Sie den vollständigen Überblick über den Modulstatus und den gesamten Prozessverlauf.
Kompakt und flexibel: Mit minimaler Größe und geringem Gewicht sind die Module ultrakompakt, leicht und vielseitig einsetzbar.
Nachhaltig: Dank des unvergossenen Gehäuses können die Bauteile separiert und recycelt werden. Das schlanke Design spart Platz, Material und Energie vor allem bei der Montage auf beweglichen Anlageteilen.
Mit Murrelektronik bleiben Power und Feldbus wie gewohnt durchschleifbar. Die neuen pure.IO IO-Link I/O Module ermöglichen nun auch die Weiterschleifung von IO-Link und eröffnen damit neue Möglichkeiten der dezentralen Installation.
Kein Portverlust. Mehr Reichweite. Maximale Flexibilität.
Daisy-Chain von IO-Link, Power und Feldbus
Bis zu 256 I/Os pro Master
Bis zu 40 m Verbindungslänge dank IO-Link Erweiterungsport (2x 20m)
Plug & Play – keine Konfiguration und Parametrierung notwendig
Weniger Verkabelungs- und Installationsaufwand
Vielseitige Installationsmöglichkeiten und maximale Flexibilität
Geringerer Kostenaufwand
Schnelle Diagnose und einfache Wartung