Anschlusstechnik für jede Anforderung | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 2025051606160724473795

Steckverbinder & Kabel für jede Anforderung

Jetzt Beratung anfragen

Die Lebensadern Ihrer Maschine

Bei Murrelektronik finden Sie die größte Auswahl an 100 % geprüften Steckverbinder und Kabeln, in allen Formen, Farben und Größen. Und wenn Ihre perfekte Lösung noch nicht existiert? Dann entwickeln wir sie.

Unsere Anschlusstechnik garantiert den Fluss von Signal, Data und Power. Jede zuverlässige Verbindung macht den Unterschied zwischen Stillstand und planbarer Produktivität - und deshalb ist höchste Qualität für uns alternativlos.

0
 
+
verschiedene Kabeltypen
0
 
+
Varianten – für jede Applikation das Richtige
0
 
+
lieferbar in Kleinstmengen

Langlebige Steckverbinder

Vorkonfektioniert, umspritzt, 100 % geprüft

Für jede Anforderung den richtigen Steckverbinder - immer und überall.
Das ist unser Versprechen an Sie, welches wir dank unserer vier globalen Fertigungsstandorte kompromisslos erfüllen - auch bei hohen Stückzahlen.

Mehr zu unseren Steckverbindern

Über 500 robuste Kabeltypen

In verschiedenen Materialien, Querschnitten und Längen

Bei uns finden Sie Kabeltypen für jede Anwendung. Egal ob 30 cm oder 100 m, PVC oder PUR - bei uns bekommen Sie jeden Kabeltyp bereits ab 1 Stück.

Mehr zu unseren Kabeln

IP65/67 geschützt in jeder Umgebung

Jeder Steckverbinder und jedes Kabel ist darauf ausgelegt, auch in widrigsten Umgebungen zu funktionieren. Mit uns läuft Ihre Automatisierung jederzeit störungsfrei, effizient und langlebig.

Mehr über IP65/67 erfahren 

Dezentral und Schaltschranklos

Unser Gesamtportfolio für nahtlose Automatisierung

Durch die dezentrale Montage direkt im Feld, können Sie auf Schaltschränke verzichten und machen Ihre Installation flexibler und robuster gegen Ausfälle. Schnellere Inbetriebnahme, einfache Wartung, Nachhaltigkeit durch einfaches Skalieren und Nachrüsten – Das sind nur einige der vielen Vorteile einer dezentralen Systemlösung.

Steuern

SPS und IPC mit Vario-X

Versorgen & Verteilen

Schaltschranklos und dezentral

Verbinden

Steckverbinder und Kabel für Signal, Daten und Power

Devices

Leuchtelemente, Eingabegeräte und Motoren

Automatisierung leicht gemacht

Wir glauben fest daran, dass Installations¬technik einfach sein muss. Sie haben Besseres zu tun, als den richtigen Stecker zu suchen, oder komplizierte Montagen zu jonglieren. Sie brauchen Zeit für das, was Sie wirklich voranbringen wollen – egal in welcher Branche.

 

Intralogistik

In der Intralogistik zählt jede Minute – Dank durchdachter Installationslösungen beschleunigen wir die Inbetriebnahme, reduzieren Ausfallzeiten und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf in automatisierten Lagern und Logistikzentren.

Packaging

Dank der Modularität und Adaptierbarkeit unserer Produkte, können Sie Ihre Produktionslinien flexibel und kosteneffizient auf neue Verpackungsformate und Kundenanforderungen einstellen.

Machine Tools

Unsere robusten Lösungen sind ideal für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen. Mit maßgeschneiderten Optionen passen wir uns Ihrer Installation an und stärken Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Automotive

Die Automobilproduktion stellt höchste Ansprüche an Verfügbarkeit und Sicherheit. Unsere Lösungen sind schnell montiert, einfach gewartet und performen langfristig und zuverlässig. Die perfekte Voraussetzung für nachhaltige Kosteneffizienz in einem kompetitiven, globalen Markt.

Service, der über den Standard hinaus geht

Persönliche Beratung für Ihre perfekte Installationslösung

Bei uns erwarten Sie lösungsorientierte Berater die zuhören, nachfragen und mit Ihnen gemeinsam Ihre perfekte Installationslösung entwickeln. Wir kennen regionale Anforderungen und helfen Ihnen diese zu erfüllen.

Garantiert kurze Lieferzeiten

Wir halten die am gängigsten Stecker und Kabel immer zur sofortigen Verfügung für Sie auf Lager. Dadurch können Sie sich auf kurze Lieferzeiten verlassen, auch in Zeiten großer Nachfrage.

Anschlusstechnik von Murrelektronik im Überblick

Bring your machine to life

Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erleben Sie mit Murrelektronik, wie einfach Automatisierung sein kann.

Bitte geben Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe oben ein.
captcha
* Pflichtfeld
Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…