Cube20S, Modulares Feldbussystem | Murrelektronik

Cube20S

Modulares Feldbussystem für den Schaltschrank

Schmal, schnell, sicher

Das modulare I/O-System Cube20S von Murrelektronik erweitert die praxiserprobte Cube-Familie um eine weitere IP20-Produktreihe mit hoher Funktionalität. Die kompakten Module sind nur 12,9 Millimeter breit und können aufgrund ihrer modularen Bauweise einfach, schnell und individuell angereiht werden – der integrierte Rückwandbus verbindet die Module mit Energie und Daten.

Modulares System mit sicheren Ein- und Ausgängen

  • individueller, modularer Aufbau
  • platzsparende Federkraftklemmen
  • Safetymodule für sichere Ein-/Ausgänge mit höchstmöglichem Schutzgrad (bis PLe)
  • Zustands-LEDs mit eindeutiger Kanalzuordnung
  • Reaktionszeit bis zu 20 μs
  • hohe Modularität durch 2, 4 und 8-kanalige Module
  • bis zu 64 Module pro Busknoten
  • umfangreiche Modulvarianten
  • Anschlussbilder auf den Modulen

Das könnte Sie auch interessieren

Guten Tag
Newsletter
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…