Power-Steckverbinder | Murrelektronik

5. November 2018

Power-Steckverbinder

Mit den Powersteckverbindern von Murrelektronik können Motoren spielend leicht angeschlossen werden.

Symbolbild: Mit den Powersteckverbindern von Murrelektronik können Motoren spielend leicht angeschlossen werden.
  • Der M12-Power ist ein maximal kompakter und leistungsstarker M12-Steckverbinder.
  • Die neue Standard-Anschlusstechnik des MQ15-X-Power ermöglicht eine besonders flinke Montage.
  • Der M23-Steckverbinder von Murrelektronik ist eine etablierte Standardlösung, um Servomotoren anzuschließen.

Perfekte Kontaktierung, Dichtigkeit und Medienbeständigkeit sind Grundanforderungen an alle Arten von Steckverbindern. Im Bereich der Motoranschlusstechnik sind weitere, spezielle Eigenschaften gefordert: große Anschlussquerschnitte, hohe Leistungen in möglichst kleinen Bauformen und – am wichtigsten – integrierte Rüttelsicherungen, die den Stecker auch bei stärksten Vibrationen sicher fixieren. Ohne Nachziehen. Eine praktische Schlüsselfläche macht die Installation in Verbindung mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zur einfachen Übung.

Murrelektronik bietet Powerleitungen für unterschiedliche Anwendungen und Motorarten, die diese Ansprüche erfüllen – und das in einer großen Variantenvielfalt, auch in kleinen Auflagen und mit Anschlussleitungen, die passgenau auf die konkrete Anforderung abgelängt werden.

Wussten Sie schon?

Murrelektronik-Leitungen stehen für erstklassige und geprüfte Qualität. Das Know-how für Powerleitung basiert auf der jahrelangen Erfahrung in der Fertigung von M8- und M12-Steckverbindern für die Sensor-Aktor-Ebene.

Downloads und weitere Informationen

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsrelais

Optimaler Schutz für Mensch und Maschine ist wichtig. Deshalb steht Sicherheitstechnik im Maschinen- und Anlagenbau hoch im Kurs. Die MIRO SAFE+ Sicherheitsrelais von...

Mehr erfahren

Kunterbunte Leuchteffekte

Die NOT-HALT- und RESET-Taster von Murrelektronik werden über vorkonfektionierte M12-Standardleitungen in elektronische Installationen integriert. Das ist eine zeitsparende Lösung,...

Mehr erfahren

Maximale Power

Die leistungsstarken Feldbusmodule MVK Metall und Impact67 von Murrelektronik gibt es nun auch mit M12-Powersteckverbinder (L-codiert). Das bringt eine ganze Reihe von Vorteilen!

Mehr erfahren

Diese Web­site pla­ziert au­to­ma­tisch "Coo­kies", um Ihnen die Be­die­nung zu er­leich­tern. Wenn Sie wei­ter­sur­fen, stim­men Sie der Nut­zung zu. Wei­te­re In­for­ma­tio­nen fin­den Sie hier.

Guten Tag
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…