LogiCap: Logikverteiler sparen SPS-Eingänge | Murrelektronik

27. November 2018

LogiCap: Logikverteiler sparen SPS-Eingänge

Die Logikhaube LogiCap von Murrelektronik macht aus Verteiler-Grundmodulen leistungsfähige Entscheidungsträger und hilft, Kosten zu reduzieren, indem teure SPS-Eingänge eingespart werden.

Die Logikhaube LogiCap von Murrelektronik macht aus Verteiler-Grundmodulen leistungsfähige Entscheidungsträger

Die Logikhaube LogiCap von Murrelektronik macht aus Verteiler-Grundmodulen leistungsfähige Entscheidungsträger und hilft, Kosten zu reduzieren, indem teure SPS-Eingänge eingespart werden.

Oft müssen in Maschinen und Anlagen die Signale von mehreren Sensoren miteinander verknüpft werden, um eine zuverlässige Information über einen Maschinenzustand zu erhalten. Dabei setzt man entweder auf ein Bussystem, welches entsprechend hohe Investitionen verursacht und spezifisches Know-how benötigt, oder man führt diese Sensorsignale einzeln in den Schaltschrank. Das hat aber drei gravierende Nachteile. Erstens: Es müssen ausreichend SPS-Eingänge oder IP20-Eingangsmodule vorgehalten werden. Zweitens: Die Signalverarbeitung findet in der Steuerung statt, das bedeutet Programmieraufwand und längere Signallaufzeiten. Drittens: Der Verdrahtungsaufwand ist aufgrund der hohen Anzahl an zu verlegenden Leitungen immens.

Darum macht es oftmals Sinn, den logischen Vergleich der Sensorsignale bereits in unmittelbarer Prozessnähe durchzuführen. Mit LogiCap von Murrelektronik gelingt dies auf einfache Weise: Die Logikhaube wird auf Standard-Passivverteiler-Grundmodule von Murrelektronik mit vier, sechs oder acht Steckplätzen aufgesteckt und verknüpft bis zu 16 Eingangssignale miteinander. Je nach Programmierung wird in der Logikhaube und somit „vor Ort“ überwacht, ob die eingestellte logische Bedingung erfüllt ist und ein Ausgang geschalten werden kann. Diese Information kann direkt in die Steuerung übermittelt werden, alternativ kann der Logikverteiler auch mit einer ungeschirmten Standard-M12-Leitung auf einen beliebigen Eingang in einem Feldbussystem geführt werden.

Insgesamt können in der LogiCap neun vordefinierte Logikverknüpfungen (UND, ODER sowie XOR) an einem Drehschalter eingestellt werden. Das sorgt für Flexibilität. Dabei kann – in Abhängigkeit von der Anwendung – jeder einzelne Eingang per DIP-Schalter deaktiviert werden, ohne lästigen Brückstecker wie bei herkömmlichen Logikverteilern. Die Logikhaube LogiCap ist mit Diagnose-LEDs ausgestattet, die ein Unter- oder Überschreiten der Betriebsspannung, die Erfüllung der Logikbedingung und einen möglichen Ausgangskurzschluss signalisieren.

In Summe bietet die LogiCap dem Maschinen- und Anlagenbauer mit ihren zahlreichen Einstellungen und der Möglichkeit, verschiedenste Verteiler-Grundmodule anzuschließen, maximale Flexibilität bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Downloads

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Daten intelligent nutzen

Die Murrelektronik-Cloud eignet sich wunderbar, um Maschinen- und Anlagendaten intelligent zu nutzen – und nexogate ist die Schnittstelle ins industrielle Feld.

Mehr erfahren

Next Level Solutions: Smart Service for Smart Systems

Technologien wandeln sich. Mal langsam, mal schnell, aber stetig! Wir befinden uns in einer Phase umfassender Änderungen, sowohl in gesellschaftlichen wie auch in technologischen...

Mehr erfahren

Das neue PROFINET/PROFIsafe-Modul: MVK Fusion

Das Besondere an MVK Fusion ist seine Vielfalt. Das PROFINET/PROFIsafe-Modul vereint drei elementare Funktionen der Installationstechnik – digitale Standard-Sensorik und -Aktorik,...

Mehr erfahren

Diese Website platziert automatisch "Cookies", um Ihnen die Bedienung zu erleichtern. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Informationen finden Sie hier.

Guten Tag