Mit passiven Verteilersystemen von Murrelektronik lösen sie aufwändig verdrahtete und fehleranfällige Klemmenkästen im Feld ab. Durch Kunststoff- und Metallgehäuse sind unsere Verteiler universell einsetzbar. Alle passiven Verteiler sind vorgeprüft, durchgängig steckbare und vorkonfektionierte Leitungen vereinfachen und beschleunigen die Verdrahtung von Sensoren und Aktoren zur Steuerung erheblich. Mit Verteilern von Murrelektronik können Sie ihre Installations- und Wartungskosten deutlich senken.
Unsere neuen M8-Verteiler Exact8 sind mit 30 mm extrem schmal gebaut. Sie sind komplett umspritzt und bieten durch ein neues Gehäusekonzept vielfältige Montagemöglichkeiten. Die Exact8-Familie umfasst 4- bis 10-fach Verteiler in 3- und 4-poliger Ausführung. Die Verteiler sind mit fest angespritzter Stammleitung oder werkzeuglos montierbarer Haube mit Klickverschluss bestellbar.
Mit der MVP12-Familie bietet Murrelektronik ein großes Sortiment an passiven M12-Verteilern an, die besonders für allgemeine Einsätze in der Förder- und Montagetechnik, Prüftechnik sowie in der Robotik geeignet sind.
Für besonders raue Umgebungsbedingungen bieten wir den sehr beständigen und vollvergossenen MVP12-Metallverteiler. Dieser kann mit fester Stammleitung oder M23-Steckverbindungern prozessesnah eingesetzt werden. Zu der MVP12-M Familie gehören auch intelligente Diagnoseverteiler, vollgeschirmte Varianten, Verteiler für Nennspannungen bis 125 V AC/DC und ATEX-II 3 G-/D-zugelassene Varianten.
An das Murrelektronik Safety Distribution System können zweikanalige NOT-AUS-Taster schnell und einfach mit vorkonfektionierten M12-Leitungen angeschlossen werden. Der Verteiler fügt die Taster automatisch zu einer NOT-AUS-Schleife zusammen. Das MSDS bietet eine optische Rückmeldung darüber, welcher NOT-AUS Taster betätigt wurde.