Murrelektronik

Sie sind hier: Startseite / News / Presse / Pressemitteilungen

Pressemeldungen

für Fachredakteure und Journalisten

Wir stellen Ihnen interessante Pressemeldungen aus unserem Unternehmen zur Verfügung. Zu jedem Beitrag finden Sie druckfähige Bilder (300 dpi) und den Text im Word-Format. Übrigens: Alle Pressemeldungen finden Sie hier in englischer Sprache.

08. Februar 2012

MASI68 – die Zukunft von AS-Interface ist rund

MASI68-Module vereinen die unkomplizierte Handhabung der AS-Interface-Technologie mit der...  mehr

31. Januar 2012

RJ45 Professional ermöglicht Ethernet bis 10GBit

Mit dem RJ45 Professional hat Murrelektronik ein neues Mitglied in die umfangreiche...  mehr

15. November 2011

PICCO - kompakt und leistungsstark

Wenn für Installationen nur wenig Platz zur Verfügung steht, dann sind kompakte Primärschaltregler...  mehr

10. November 2011

MVK Metall Safety - Optimaler Schutz für Mensch und Maschine

Murrelektronik ist bislang als Anbieter für Lösungen im Bereich der passiven Sicherheitstechnik...  mehr

04. Oktober 2011

Unmanaged Switches mit bis zu 8 Ports

Mit den Switches der Baureihe Tree können bis zu acht Ethernet-Endgeräte kompakt...  mehr

26. September 2011

Intelligent Abschalten mit MICO Basic

MICO Basic von Murrelektronik steht für eine besonders platzsparende und intelligente...  mehr

29. Juli 2011

Flanschsteckverbinder für alle Einsatzgebiete

Das Murrelektronik-Angebot an M12-Flanschsteckverbindern ist umfangreich und bietet Lösungen für...  mehr

27. Juli 2011

Exact12 - jetzt neu mit M12-Anschluss

Die Verteiler der Exact-Familie von Murrelektronik sind vollständig mit PUR-Kunststoff ummantelt....  mehr

Mehr Informationen

Kontaktieren Sie uns...

Wenn Sie Fragen haben, einen Text oder Bilder benötigen, senden Sie einfach eine E-Mail an presse@murrelektronik.de

Newsletter

News per E-Mail

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über aktuelle Projekte, Produktneuheiten und kommende Messeauftritte.

mehr