30. März 2010
Die Evolution-Netzgeräte von Murrelektronik sind kompakt, kraftvoll und leistungsstark. Die Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt: Evolution erweist sich in unzähligen Applikationen als außergewöhnlich zuverlässig. Damit sorgen sie für hohe Maschinenverfügbarkeit.Evolution gibt es in Varianten von 5 bis 40 A. Dabei ist die Ausgangsspannung von 22 bis 28 V DC einstellbar. Evolution-Netzgeräte eignen sich für den weltweiten Einsatz. Sie verfügen über einen weit gewählten Nenneingangsspannungsbereich von 3 x 324 bis 520 V AC oder 480 bis 745 V DC – natürlich mit der vorgeschriebenen zusätzlichen Toleranz von jeweils 10 Prozent.
Der Temperaturbereich der Netzgeräte ist großzügig gewählt. Sie können von minus 25 bis plus 70 Grad reibungslos betrieben werden. Die Extra-Power-Funktion erlaubt es, für einen Zeitraum von bis zu vier Sekunden 50 Prozent mehr Leistung abzurufen – um damit Motoren zu starten oder große kapazitative Lasten zu bedienen. Fällt mal eine Phase weg, dann funktionieren die Netzgeräte auch dauerhaft mit zwei Phasen problemlos. Durch die sehr kurze Anlaufzeit ist Evolution bereits nach einem Zeitraum von rund 600 Millisekunden voll einsatzbereit.
Evolution-Netzgeräte verfügen über eine sehr kompakte Bauform. Kühlrippen in innovativem Design, die zugleich das Gehäuse bilden, sorgen für eine optimale Wärmeableitung. Damit sind die Netzgeräte auch für den Einsatz in kleinen Schaltschränken geeignet. Die Montage erfolgt einfach an der Tragschiene. Genauso einfach ist eine Demontage per Hand von oben möglich.
Durch die cCSAus-Zertifizierung sind Evolution-Netzgeräte für den amerikanischen und kanadischen Markt zugelassen. Außerdem erfüllen sie den Semi F47 Standard. Damit ist auch bei Spannungseinbrüchen eine stabile Ausgangsspannung gewährleistet. Evolution hat eine besonders geringe Störaussendung und erfüllt die Normen EN 55022B (Störaussendung, Klasse B). Dazu überzeugt das Gerät durch eine besonders gleichmäßige bzw. sinusförmige Stromaufnahme und erfüllt die anspruchsvolle Norm EN 61000-3-2 (PFC). Damit ist Evolution auch für den Einsatz im Wohnbereich freigegeben.