Cube67 - Typische Einsatzgebiete | Murrelektronik

Anwendungslösungen

Typische Einsatzgebiete

Vielfalt eröffnet Möglichkeiten

Das Feldbussystem Cube67 bietet maximale Flexibilität in der Zusammenstellung von Installationskonzepten. Durch die große Auswahl an unterschiedlichsten Modulen kann für jede Anwendung die optimal passende Lösung realisiert werden, in ganz unterschiedlichen Branchen und Industriezweigen. Die Beispiele zeigen auf, wie das konkret aussehen kann…

Montage- und Handhabungstechnik    Werkzeugmaschinen    Logistik    Automobilindustrie    Robotik    Food & Beverage    Packaging    Holzverarbeitung

Cube67 in der Montage- und Handhabungstechnik

Das Cube-System ist mit seiner Flexibilität und Kompaktheit perfekt für platzbeengte Anwendungen in der Montage- und Handhabungstechnik geeignet. Die Module werden in unmittelbarer Prozessnähe positioniert. Durch die Multifunktionalität der Steckplätze und die hohe Kanalzahl (bis zu 32 IOs pro Modul) werden sie konkret auf die Anforderungen der Applikation optimiert. Die Systemleitung reduziert Verlegewege. Cube bindet nicht nur unterschiedlichste digitale, analoge und IO-Link-Sensoren und -Aktoren, sondern auch Ventilinseln wirtschaftlich und effektiv in die Installation ein. Das „Machine Option Management“ (MOM) verkürzt Wiederanlaufzeiten beim Werkzeugwechsel oder bei der Umrüstung von Maschinen und Anlagen.

Cube67 in Werkzeugmaschinen

Die robusten und vollvergossenen Cube-Module sowie alle Systemkomponenten widerstehen den Einwirkungen von Ölen und Schmierstoffen. Damit gewährleisten sie langlebige Installationslösungen. Auch Ventile mit einem hohen Strombedarf von bis zu 2 A werden problemlos geschaltet. Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten gewährleisten eine maximale Produktivität.

Cub67 in der Logistik

Durch die flexible Modulanordnung und die multifunktional parametrierbaren Steckplätze der IO-Module werden Klemmenkästen überflüssig. Das reduziert den Installationsaufwand. Der integrierte IO-Check ermöglicht es, Teilbereiche von Anlagen vorab in Betrieb zu nehmen. Weil die Systembusleitung steckbar ist, können Maschinenteile für den Transport getrennt und nach der Montage schnell in Betrieb genommen werden. Funktionsmodule mit RS485- und IO-Link-Schnittstelle machen den Einsatz von RFID-Sensoren oder komplexe Sensoren unkompliziert. Das ermöglicht vernetzte Automation.

Cube67 in der Automobilindustrie

In der Automobilfertigung ist die Wertschöpfung eng daran gekoppelt, dass Maschinen und Anlagen so wenig wie möglich stillstehen. Die Steckbarkeit des Cube-Systems ermöglicht ebenso wie das „Machine Option Management“ (MOM) und die automatische Adressierfunktion kurze Rüstzeiten. Mit dem Cube67 Diagnose-Gateway stehen umfangreichste Diagnosedaten online in jedem beliebigen Webbrowser zur Verfügung, die über OPC-UA auch an viele Cloud-Analyseanwendungen übergeben werden.

Cube67 in der Robotik

Der Werkzeugwechsel gelingt mit dem „Machine Option Management“ (MOM) in kürzester Zeit. Das verringert Leerlaufzeiten und erhöht die Produktionsleistung. Die Systemleitung ist torsionstauglich und braucht nur wenig Platz im Schlauchpaket. Die kleine Bauform der Cube-Module macht sie in Verbindung mit ihrer hohen Schwing- und Schock-Belastbarkeit zur optimalen Wahl für Anwendungen der Robotik.

Cube67 in Food & Beverage

Die robusten IP69K-Cube-Module im Hygienic Design ermöglichen aktive Installationslösungen bis in die Nahrungsmittelzone. Teure Klemmenkästen und die aufwändige Installation werden dadurch eingespart. Eine Cube-Systemleitung reduziert die kostspielige parallele Verlegung einzelner Leitungen auf Edelstahlgittern maximal.

mehr Über Cube67 für Food & Beverage

Cube67 in Packaging

Der „Buswechsel ohne Systemwechsel“ des Cube-Systems macht Anlagen und Maschinen fit für den globalen Einsatz. Das Cube-System verarbeitet Signale mit geeigneten Funktionsmodulen (Zähler, Logik) direkt im Feld und ermöglicht so kürzeste Reaktionszeiten. Antriebe (MOVIMOT®) werden auf wirtschaftliche und einfache Weise vom System angesteuert.

Cube67 in der Holzverarbeitung

In der Holzverarbeitung kommt es auf flexible und effiziente Lösungen an. Mit dem Cube-System und seiner großen Vielfalt an Modulen können umfangreichste Anwendungen umfassend gelöst werden. Aufwände für die Planung und Installation reduzieren sich deutlich.

Guten Tag
Newsletter
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…