Sie sind hier: Home / News / Neuheiten / Hannover Messe 2010
NEUHEITEN

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis mit SVS Eco

14. Mai 2009

Beim Anschluss von Ventilen in einfachen Anwendungen steht häufig die Wirtschaftlichkeit besonders im Vordergrund. Mit dem SVS Eco bietet Murrelektronik eine selbstkonfektionierbare Variante mit besonders vorteilhaftem Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Dieser Ventilstecker ist in allen gängigen Bauformen lieferbar. Weil auch in einfachen Anwendungen wichtig ist, dass die Verbindung dicht ist, ist der SVS Eco mit einer grünen Ventilsteckerdichtung ausgestattet. Das ermöglicht eine optische Kontrolle und die Gewissheit, dass die Verbindung den Anforderungen gemäß Schutzart IP65 entsprechen.

Wenn zusätzlich eine LED und eine integrierte Schutzbeschaltung gefordert ist, dann ist der SVS Eco LED die richtige Wahl. Auch er ist in allen gängigen Bauformen lieferbar, für die Spannungsbereiche 24, 110 und 230 V. Ausgestattet ist auch er mit dem unverkennbaren Markenzeichen der Murrelektronik-Ventilstecker: Der grünen Dichtung.