29. März 2009
Die Palette an Steckverbindern von Murrelektronik ist riesig. Im Jahr 2009 kommen mehrere hochinteressante Varianten hinzu.
M12 Rundsteckverbinder von Murrelektronik sind zuverlässig und praxiserprobt. Das neueste Familienmitglied: Der M12 12-polig. Damit kann ein ganzes Dutzend an Signalen übertragen werden. Diesen neuen Stecker in Schutzart IP67 gibt es in unterschiedlichen Kabelqualitäten und Bauformen, ungeschirmt oder komplett geschirmt. Ein wertvoller Helfer ist der Drehmomentschlüssel von Murrelektronik. Das einfach Prinzip: Drehen, bis es hörbar klickt. Das garantiert eine gleichbleibende Qualität der Verbindungen.
Die Produktgruppe der vorkonfektionierten Ventilstecker bekommt Zuwachs. Der Junior Timer Ventilstecker wird hauptsächlich in Applikationen in der Mobilhydraulik eingesetzt. Ein spezieller Verriegelungsmechanismus ermöglicht kurze Installations- und Wartungszeiten. Zugleich bietet er hohe Sicherheit gegen Vibration und Schock. Der Junior Timer Ventilstecker ist dicht gemäß Schutzart IP65. Es gibt ihn in drei Varianten: Unbeschaltet, mit LED sowie mit LED und Schutzbeschaltung.
Funktionalität zu einem attraktiven Preis: Das bieten die selbstkonfektionierbaren Ventilstecker SVS Eco LED von Murrelektronik. Neu in diesem Jahr: Eine ganze Reihe von beschalteten Varianten. Sie verfügen über eine gelbe LED zur Statusanzeige und eine Schutzbeschaltung mittels Varistor. SVS Eco LED gibt es in den gängigen Bauformen A, B, BI, C und CI für verschiedene Spannungsbereiche von 24 bis 230 V. Die Ventilstecker sind dicht gemäß Schutzart IP65.
Korrosionsbeständigkeit ist wichtig, wenn aggressive Substanzen eingesetzt werden. Der Rundsteckverbinder M12 Plastic von Murrelektronik beugt Korrosion vor. Dafür sorgen Überwurfmuttern aus glasfaserverstärktem Polyamid. Der in der Mutter integrierte Sechskant ermöglicht den Einsatz des Murrelektronik-Drehmomentschlüssels und ist Garant für sichere und dichte Verbindungen. M12 Plastic gibt es als Stecker und Buchse mit angespritzter Leitung sowie zum Selbstkonfektionieren.
Murrelektronik entwickelt den vorkonfektionierten Ventilstecker MSUD konsequent weiter. So gibt es den Ventilstecker in zwei-, vier- oder gar sechsfacher Ausführung, als Adapterversion mit M12 Anschluss oder als M12 Y-Verteiler. Mit innovativer Beschaltung ausgestattet gibt es den MSUD als Schaltverstärker, als Leistungsminderer oder als Druckschalter. Auch für härteste Bedingungen eignet sich der MSUD. Es gibt ihn standardmäßig beispielsweise mit Silikondichtung oder Edelstahlschraube.